Ovládacie páky bez rukoväte majú na oboch koncoch závity, jedným koncom sa pripoja k prevodovému mechanizmu. na druhej strane je možné naskrutkovať rukoväť. Prevedenie z ocele alebo z nehrdzavejúcej ocele s mosadznou vložkou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime totală | Lungime filet lung | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,9842 RON - 52,9842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 81,4478 RON - 81,4478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 56,512 RON - 56,512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 91,0761 RON - 91,0761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina