Meniu Caută

Transportoar cu bile 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 4.0 mm

Această unitate de transfer cu bile de rezistență ridicată conține rulmenți din oțel carbon cu prese placate cu zinc, proiectată fiind pentru o durată mai bună de viață. Prevăzută cu o gaură de evacuare a murdăriei și garnitură. Poate fi utilizată în aplicații, inclusiv manipularea mărfurilor și bagajelor, linii de asamblare și încărcare a mașinilor.
Numărul piesei Essentra:

10302156

Numărul piesei producătorului:

551018

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 9 116,012 RON
10 + 86,5746 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

580,06 RON

5 x 116,012 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 4.0 mm
Înălțime totală 30.0 mm
Diametru 30.0 mm
Diametru bilă 19.0 mm
Capacitate portantă cu bila în jos 50.0 kg
Tip Transportoare cu bile - Sarcină mare
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne