Meniu Caută

Transportoar cu bile 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 35.0 mm

Această unitate de transfer cu bile de rezistență ridicată conține rulmenți din oțel carbon cu prese placate cu zinc, proiectată fiind pentru o durată mai bună de viață. Prevăzută cu o gaură de evacuare a murdăriei și garnitură. Poate fi utilizată în aplicații, inclusiv manipularea mărfurilor și bagajelor, linii de asamblare și încărcare a mașinilor.
Numărul piesei Essentra:

10302187

Numărul piesei producătorului:

551021

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 374,203 RON
10 - 19 178,1938 RON
20 + 132,9742 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

374,20 RON

1 x 374,203 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 35.0 mm
Înălțime totală 75.0 mm
Diametru 35.0 mm
Diametru bilă 25.4 mm
Dimensiune filet M8
Capacitate portantă cu bila în jos 125.0 kg
Tip Transportoare cu bile - Sarcină mare
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne