Meniu Caută

Transportoar cu bile 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

Această unitate de transfer cu bile de rezistență ridicată conține rulmenți din oțel carbon cu prese placate cu zinc, proiectată fiind pentru o durată mai bună de viață. Prevăzută cu o gaură de evacuare a murdăriei și garnitură. Poate fi utilizată în aplicații, inclusiv manipularea mărfurilor și bagajelor, linii de asamblare și încărcare a mașinilor.
Numărul piesei Essentra:

10302347

Numărul piesei producătorului:

551037

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 19 243,0728 RON
20 + 181,3969 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

2 430,73 RON

10 x 243,0728 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 45.0 mm
Înălțime totală 85.0 mm
Diametru 50.0 mm
Diametru bilă 31.7 mm
Dimensiune filet M10
Capacitate portantă cu bila în jos 250.0 kg
Tip Transportoare cu bile - Sarcină mare
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne