Meniu Caută

Transportoar cu bile 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 13.0 mm

This heavy duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into application. Comes double sealed to reduce debris from entering the bearings. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Numărul piesei Essentra:

10302354

Numărul piesei producătorului:

551038

25 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 753,5647 RON
25 + 358,8385 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

753,56 RON

1 x 753,5647 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 13.0 mm
Înălțime totală 45.0 mm
Diametru bilă 25.4 mm
Capacitate portantă cu bila în jos 240.0 kg
Tip Transportoare cu bile - Sarcină mare
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne