Meniu Caută

Transportoar cu bile 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 53.0 mm

This heavy duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and has a threaded stud which can be screwed into application. Comes double sealed to reduce debris from entering the bearings. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Numărul piesei Essentra:

10302361

Numărul piesei producătorului:

551039

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 760,3108 RON
25 + 362,0417 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

760,31 RON

1 x 760,3108 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 53.0 mm
Înălțime totală 70.6 mm
Diametru 50.8 mm
Diametru bilă 25.4 mm
Dimensiune filet M10
Capacitate portantă cu bila în jos 240.0 kg
Tip Transportoare cu bile - Sarcină mare
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne