Transferurile cu bile pentru utilizări potrivite ca intensitate sunt rezistente la coroziune și sunt proiectate cu o gaură de ieșire a murdăriei și cu garnitură din pâslă de lână, pentru o eficiență maximă. Dispun de o bilă mare portantă, care se așază pe numeroase bile mici încapsulate într-o cupă semisferică.
Dispun de o suprafață mare de suport, pentru mai multă stabilitate, putând fi folosite în manipularea mărfurilor și bagajelor, pe liniile de asamblare și în aplicații de încărcare a mașinilor, sisteme de uși glisante și bancuri pentru utilaje. Folosite în mod obișnuit în industriile grele, cum ar fi cele de producție, auto și transport maritim.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru bilă | Diametru total | Lățime bilă | Înălțime cap | Diametru | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,2113 RON - 32,446 RON | 5 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
||
29,7097 RON - 83,5971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
89,5054 RON - 119,9413 RON | 24 În stoc |
1.563 in
39.7 mm
|
|
|
2.157 in
54.8 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
||
113,7167 RON - 319,9707 RON | 23 În stoc |
1.563 in
39.7 mm
|
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
79,0531 RON - 222,4848 RON | 16 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
|
||
24,2113 RON - 32,446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
||
30,6305 RON - 86,2426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.665 in
67.7 mm
|
||
108,2182 RON - 304,4946 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
74,2808 RON - 208,9929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.862 in
72.7 mm
|
||
244,4993 RON - 687,9568 RON | 4 În stoc |
1.563 in
39.7 mm
|
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
220,4695 RON - 620,3649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
||
24,2113 RON - 68,1211 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
||
30,6305 RON - 86,2426 RON | 16 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
|
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.272 in
57.7 mm
|
||
30,6305 RON - 86,2426 RON | 81 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
|
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
3.256 in
82.7 mm
|
||
73,7362 RON - 207,5378 RON | 13 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
225,7864 RON - 635,3117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.563 in
39.7 mm
|
|
|
2.157 in
54.8 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
||
31,5512 RON - 88,7558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
56,4887 RON - 158,9933 RON | 32 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
24,2113 RON - 32,446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.37 in
60.2 mm
|
||
29,165 RON - 82,0098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.