Meniu Caută

Transportoare cu bile - Sarcină medie

În stoc

Transferurile cu bile pentru utilizări potrivite ca intensitate sunt rezistente la coroziune și sunt proiectate cu o gaură de ieșire a murdăriei și cu garnitură din pâslă de lână, pentru o eficiență maximă. Dispun de o bilă mare portantă, care se așază pe numeroase bile mici încapsulate într-o cupă semisferică.

Dispun de o suprafață mare de suport, pentru mai multă stabilitate, putând fi folosite în manipularea mărfurilor și bagajelor, pe liniile de asamblare și în aplicații de încărcare a mașinilor, sisteme de uși glisante și bancuri pentru utilaje. Folosite în mod obișnuit în industriile grele, cum ar fi cele de producție, auto și transport maritim.

  • Material: zinc, oțel, oțel inoxidabil
  • ‌Culoare: naturală

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru bilă Diametru total Lățime bilă Înălțime cap Diametru Înălțime totală Cumpără
73,7362 RON - 207,5378 RON 13 În stoc
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
225,7864 RON - 635,3117 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
31,5512 RON - 88,7558 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
6.3 mm
32.1 mm
32.5 mm
56,4887 RON - 158,9933 RON 32 În stoc
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
  • din 2
Transportoar cu bile 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10301852

Interval de preț
207,5378 RON - 73,7362 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    25.4 mm
  • Capacitate portantă cu bila în jos
    25.0 kg
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    55.0 kg
  • Înălțime cap
    6.3 mm
  • Înălțime totală
    31.5 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10302538

Interval de preț
158,9933 RON - 56,4887 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    25.4 mm
  • Capacitate portantă cu bila în jos
    10.0 kg
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    25.0 kg
  • Înălțime cap
    6.3 mm
  • Înălțime totală
    31.5 mm