Guľôčkové dopravné jednotky EURO sú vhodné pre zariadenia, ako sú manipulácia s leteckými kontajnermi a nákladom, montážne a výrobné linky, dopravníkové systémy, závesy posuvných priemyselných dverí. Dopravné jednotky EURO majú špeciálne ložiskovú misku s tvrdenej ocele s otvorom pre odvod nečistôt a tesnenie z plsti. Pripevňujú sa pomocou radu pružných objímok.
Cod Serie: SR6422
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru bilă | Înălțime corp | Diametru corp | Material rulment | Capacitate portantă cu bila în sus | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
|
|
Oţel carbon
|
1344.8 lbs
610.0 kg
|
|||
28 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
Poliamidă
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
47,1388 RON - 63,1672 RON | 2 În stoc |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
Poliamidă
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
89,8815 RON - 252,9078 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
Oțel inoxidabil
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
83,6439 RON - 235,3153 RON | 48 În stoc |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
Oțel inoxidabil
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
74,4625 RON - 209,522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
Oțel inoxidabil
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
39,6173 RON - 53,0911 RON | 11 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
Oţel carbon
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
36,6865 RON - 49,1618 RON | 51 În stoc |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
Oţel carbon
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
81,6208 RON - 109,3724 RON | 6 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
Oţel carbon
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
69,1456 RON - 194,575 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
Oţel carbon
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
50,4456 RON - 67,5893 RON | 6 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
Oţel carbon
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
174,6146 RON - 491,3978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
Oțel inoxidabil
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
99,7761 RON - 280,8176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
Oțel inoxidabil
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
27,8812 RON - 37,3608 RON | 55 În stoc |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
Oţel carbon
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
38,6967 RON - 108,8614 RON | 12 În stoc |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
Poliamidă
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
56,1257 RON - 75,2146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
Poliamidă
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
Oțel inoxidabil
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.