Meniu Caută

Transportoar cu bile 19.0 mm 10.0 kg 66.6 mm 3.5 mm Steel

This spring loaded duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. The spring loaded unit reduces the damage caused by shock loads and also allows for dimensional changes due to temperature fluctuations as well as being self adjusting to evenly distribute loads. Suitable for use in applications including guillotines, presses and moulding machines.
Numărul piesei Essentra:

10302453

Numărul piesei producătorului:

551048

53 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 761,7656 RON
10 - 19 362,7807 RON
20 + 270,7337 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

761,77 RON

1 x 761,7656 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 3.5 mm
Înălțime totală 63.0 mm
Diametru bilă 19.0 mm
Diametru flanșă 66.6 mm
Înălțime flanșă 7.9 mm
Lățime orificiu de montare 7.0 mm
Capacitate portantă dinamică 10.0 kg
Sarcină necesară la apăsarea completă 10.0 kg
Capacitate portantă 10.0 kg
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne