Meniu Caută

N/A Negru 5.0 - 6.35 mm OFBLT

Distribuitorul pentru fibră optică 1 la 4 permite delimitarea mecanică sigură a cablurilor cu fibră optică cu diametrul redus cu aramidă și rezistență mecanică similară sau cu element de rezistență GRP. Distribuitorul poate fi stivuit și reține tuburile cu forță mai mare de 100N
Numărul piesei Essentra:

10316054

Numărul piesei producătorului:

OFM-T-635-19BLK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 82,1049 RON
50 + 66,1275 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

821,05 RON

10 x 82,1049 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material Nailon
Tip cablu OFBLT - Optical Fibre
Culoare adaptor Albastru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne