Meniu Caută

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică 4.2 mm 100.0 m Negru

Tubul de limitare a razei de curbură pentru fibra optică oferă o protecție absolută fibrelor, eliminând problemele precum strivirea, răsucirea și îndoirea microfibrei, asigurând în același timp o soluție completă de gestionare automată pentru direcționarea fibrei. Oferă protecție superioară la strivire, împotriva îndoirii microfibrelor, față de tuburile ondulate convenționale. Limitează îndoirea fibrei controlând raze de minim 30 mm. Are un orificiu interior neted, pentru ușurință în utilizare și eliminarea micro-îndoirii. Potrivit pentru aplicații cu fibre instalate prin suflare pe distanță scurtă și pentru aplicații FTTH/FTTB de curbură.
Numărul piesei Essentra:

10315811

Numărul piesei producătorului:

OFBLT-42-635V0

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 237,6796 RON
10 + 1 066,9651 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 237,68 RON

1 x 1 237,6796 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Tuburi
Culoare Negru
Material complet Tereftalat de polibutilenă
Preț per Rolă
Tip Optical
Include 1 Reel of 100 metres
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3917390099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne