Meniu Caută

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică 3.1 mm 100.0 m Negru

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Numărul piesei Essentra:

10315842

Numărul piesei producătorului:

OFBLTS-31505V0

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 176,90 RON
5 - 9 840,6428 RON
10 + 764,2207 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 176,90 RON

1 x 1 176,90 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Versiune cu fantă pentru tub
Culoare Negru
Material complet Tereftalat de polibutilenă
Preț per Rolă
Tip Optic
Diametru exterior 5.1 mm
Include 1 Reel of 100 metres
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3917390099
Lungime totală 100.0 m

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne