Meniu Caută

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică 4.2 mm 100.0 m Alb

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Numărul piesei Essentra:

10315859

Numărul piesei producătorului:

OFBLTS-42-635PP

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 997,3348 RON
10 + 966,1741 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

997,33 RON

1 x 997,3348 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Versiune cu fantă pentru tub
Culoare Alb
Material complet Polipropilenă
Preț per Rolă
Tip Optic
Diametru exterior 6.4 mm
Include 1 Reel of 100 metres
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Lungime totală 100.0 m

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne