Meniu Caută

Tub termocontractabil - 2:1, Transparent

În stoc

Gama de uz general de tuburi termocontractabile este versatilă, având multiple utilizări și incluzând diverse modele şi culori. Proprietăţile precum temperatura scăzută de contracţie, flexibilitatea şi rezistenţa mecanică superioară permit utilizarea acestui produs pe scară largă în domeniul comunicaţiilor, electronicii, automobilelor etc. Varianta transparentă este concepută pentru aplicaţii în care caracteristicile de întârziere a propagării focului nu sunt cerute, dar izolaţia electrică şi performanţa mecanică sunt importante. Acest produs se așază mai uniform pe substrat, datorită variaţiei longitudinale mai mici decât a celor mai multe tuburi din PVC. Suprafaţa lucioasă reprezintă un înveliş atractiv pentru multe aplicaţii din industria auto, a aparaturii electrocasnice şi bunurilor de consum.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior (contractat) Diametru interior precontractat Formă tub Cumpără
244,1105 RON - 295,00 RON 2 În stoc
0.8 mm
1.6 mm
Rotund
312,3328 RON - 312,3328 RON 2 În stoc
3.2 mm
6.4 mm
Rotund
466,7947 RON - 466,7947 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
19.0 mm
Plat
321,0129 RON - 321,0129 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
2.4 mm
Rotund
365,7962 RON - 438,1394 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
9.5 mm
Plat
598,6664 RON - 598,6664 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
25.4 mm
Plat
347,0669 RON - 347,0669 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
3.2 mm
Rotund
333,0746 RON - 399,12 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
12.7 mm
Plat
881,5226 RON - 881,5226 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
32.0 mm
Plat
244,1105 RON - 295,00 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
1.2 mm
Rotund
264,6333 RON - 264,6333 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
4.8 mm
Rotund
604,4578 RON - 604,4578 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
16.0 mm
Plat
1 166,1037 RON - 1 166,1037 RON 1 În stoc
19.0 mm
38.1 mm
Plat
Tub termocontractabil 2:1 1.6 mm PO Transparent

10392362

Interval de preț
295,00 RON - 244,1105 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Non-Adhesive
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PO
  • Stil ambalare
    Reel
  • Caracteristici speciale
    Nu sunt ignifuge
Tub termocontractabil 2:1 6.4 mm PO Transparent

10392409

Interval de preț
312,3328 RON - 312,3328 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Non-Adhesive
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PO
  • Stil ambalare
    Reel
  • Caracteristici speciale
    Nu sunt ignifuge
Tub termocontractabil 2:1 38.1 mm PO Transparent

10392478

Interval de preț
1 166,1037 RON - 1 166,1037 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Non-Adhesive
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PO
  • Stil ambalare
    Reel
  • Caracteristici speciale
    Nu sunt ignifuge