Meniu Caută

Tub termocontractabil - 3:1, Cu suport adeziv

În stoc

Tubul termocontractabil cu suport adeziv asigură izolarea și etanșarea componentelor în aplicații precum gruparea sau ramificarea firelor. Acest tub este disponibil într-o gamă variată de culori, fiind potrivit pentru identificarea componentelor. Materialul îndeplinește cerințele directivei Ro. HS. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior (contractat) Diametru interior precontractat Culoare Formă tub Cumpără
1 269,6047 RON - 1 269,6047 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
12.0 mm
Mov
Rotund
12,6579 RON - 12,6579 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3.0 mm
Transparent
Rotund
37,9881 RON - 37,9881 RON 20 În stoc
4.0 mm
12.0 mm
Transparent
Rotund
1 257,6484 RON - 1 257,6484 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
4.8 mm
Albastru
Rotund
1 257,6484 RON - 1 257,6484 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
4.8 mm
Verde
Rotund
2 968,0726 RON - 2 968,0726 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
24.0 mm
Verde
Rotund
1 269,6047 RON - 1 269,6047 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
12.0 mm
Galben
Rotund
1 557,0765 RON - 1 557,0765 RON 9 În stoc
1.0 mm
3.0 mm
Negru
Rotund
934,2375 RON - 934,2375 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
12.0 mm
Negru
Rotund
1 916,3984 RON - 1 916,3984 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3.0 mm
Alb
Rotund
1 269,6047 RON - 1 269,6047 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
12.0 mm
Alb
Rotund
1 257,6484 RON - 1 257,6484 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
4.8 mm
Gri
Rotund
2 275,7066 RON - 2 275,7066 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
19.0 mm
Gri
Rotund
1 616,9564 RON - 1 616,9564 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
6.0 mm
Maro
Rotund
47,8394 RON - 47,8394 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3.0 mm
Negru
Rotund
71,7521 RON - 71,7521 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
12.0 mm
Negru
Rotund
1 916,3984 RON - 1 916,3984 RON 4 În stoc
1.0 mm
3.0 mm
Roșu
Rotund
5 270,0854 RON - 5 270,0854 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
40.0 mm
Maro
Plat
1 117,8909 RON - 1 117,8909 RON 5 În stoc
3.0 mm
9.0 mm
Transparent
Rotund
3 497,4017 RON - 3 497,4017 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
40.0 mm
Transparent
Plat
  • din 5
Tub termocontractabil 3:1 12.0 mm PO Transparent

10393536

Interval de preț
37,9881 RON - 37,9881 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PO
  • Stil ambalare
    Pre-Cut Lengths
Tub termocontractabil 3:1 3.0 mm XLPO Negru

10393116

Interval de preț
1 557,0765 RON - 1 557,0765 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Negru
  • Material
    XLPO
  • Stil ambalare
    Roll
Tub termocontractabil 3:1 3.0 mm XLPO Roșu

10393277

Interval de preț
1 916,3984 RON - 1 916,3984 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Roșu
  • Material
    XLPO
  • Stil ambalare
    Roll
Tub termocontractabil 3:1 9.0 mm XLPO Transparent

10393376

Interval de preț
1 117,8909 RON - 1 117,8909 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    XLPO
  • Stil ambalare
    Roll