Meniu Caută

Tub termocontractabil - 3:1 1.6 mm 3:1 PO Galben; Verde

Acest dispozitiv termocontractabil 3:1 are o temperatură scăzută de contracție, este ignifug și are o rezistență mecanică superioară, ceea ce face ca acest produs să fie utilizat pe scară largă în industria de comunicații, electronică, auto. De culoare verde și galbenă.
Numărul piesei Essentra:

10357774

Numărul piesei producătorului:

175151099918

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 295,7667 RON
10 - 49 215,1541 RON
50 + 201,7095 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

295,77 RON

1 x 295,7667 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Non-Adhesive
Culoare Galben; Verde
Stil ambalare Box
Caracteristici speciale Ignifug
Diametru interior (contractat) 0.51 mm
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 135 °C
Lungime totală 10.0 m
Diametru interior precontractat 1.6 mm
Grosime perete (contractat) 0.5 mm
Raport de contracţie 3:1
Material complet Poliolefină reticulată
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne