Meniu Caută

Tub termocontractabil 3:1 4.8 mm PO Galben; Verde

This 3:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied in green and yellow.
Numărul piesei Essentra:

10357798

Numărul piesei producătorului:

175451099918

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 339,7696 RON
10 - 49 247,1088 RON
50 + 231,6654 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

339,77 RON

1 x 339,7696 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Non-Adhesive
Culoare Galben; Verde
Stil ambalare Box
Caracteristici speciale Ignifug
Diametru interior (contractat) 0.60 mm
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 135 °C
Lungime totală 10.0 m
Diametru interior precontractat 4.8 mm
Grosime perete (contractat) 0.6 mm
Raport de contracţie 3:1
Material complet Poliolefină reticulată
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne