10634172
175621099918
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 300,3339 RON |
10 - 49 | 218,4149 RON |
50 + | 204,7639 RON |
Adeziune | Non-Adhesive |
---|---|
Culoare | Galben; Verde |
Stil ambalare | Box |
Caracteristici speciale | Ignifug |
Diametru interior (contractat) | 0.65 mm |
Diametru interior (contractat) | 0.026 in |
Temperatură minimă de revenire completă | 100 °C |
Temperatură minimă de revenire completă | 212 °F |
Interval de temperatură de funcționare | -55 - 135 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -67 - 275 °F |
Lungime totală | 10.0 m |
Lungime totală | 32.808 ft |
Diametru interior precontractat | 6.4 mm |
Diametru interior precontractat | 0.252 in |
Grosime perete (contractat) | 0.7 mm |
Grosime perete (contractat) | 0.028 in |
Raport de contracţie | 3:1 |
Material complet | Poliolefină reticulată căptușită cu adeziv |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.