Meniu Caută

Tub termocontractabil 2:1 1.6 mm PO Negru

This 2:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments. Typical applications are sealing of electrical components such as round wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in black and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Numărul piesei Essentra:

10390870

Numărul piesei producătorului:

495687

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 16 295,00 RON
17 + 245,3154 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

295,00 RON

1 x 295,00 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Non-Adhesive
Certificare UL
Culoare Negru
Stil ambalare Reel
Caracteristici speciale Ignifug
Diametru interior (contractat) 0.8 mm
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 150.0 m
Diametru interior precontractat 1.6 mm
Grosime perete (contractat) 0.4 mm
Raport de contracţie 2:1
Material complet Poliolefină reticulată
Cod Vamal 3917320090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne