Meniu Caută

Tub termocontractabil 2:1 16.0 mm PO Roșu

Acest tub termocontractabil ignifug 2:1 este proiectat pentru a furniza medii sensibile. Aplicațiile tipice sunt etanșarea componentelor electrice precum îmbinările cablurilor rotunde și mănunchiurile din industriile auto și a comunicațiilor. Disponibil în culoarea roșie și cu o temperatură minimă de contracție de 70 °C
Numărul piesei Essentra:

10391143

Numărul piesei producătorului:

495717

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 604,4578 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

604,46 RON

1 x 604,4578 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Non-Adhesive
Certificare UL
Culoare Roșu
Stil ambalare Reel
Caracteristici speciale Ignifug
Diametru interior (contractat) 8.0 mm
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 5.0 m
Diametru interior precontractat 16.0 mm
Grosime perete (contractat) 0.7 mm
Raport de contracţie 2:1
Material complet Poliolefină reticulată
Cod Vamal 3917390099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne