Meniu Caută

Tub termocontractabil 2:1 12.7 mm PO Mov

This 2:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied in purple.
Numărul piesei Essentra:

10391273

Numărul piesei producătorului:

495739

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 10 399,12 RON
11 + 334,1015 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

399,12 RON

1 x 399,12 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Non-Adhesive
Certificare UL
Culoare Mov
Stil ambalare Reel
Caracteristici speciale Ignifug
Diametru interior (contractat) 6.4 mm
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 5.0 m
Diametru interior precontractat 12.7 mm
Grosime perete (contractat) 0.7 mm
Raport de contracţie 2:1
Material complet Poliolefină reticulată
Cod Vamal 3917390099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne