Meniu Caută

Tub termocontractabil 2:1 25.4 mm PO Alb

Acest dispozitiv termocontractabil 2:1 are o temperatură scăzută de contracție, este ignifug și are o rezistență mecanică superioară, ceea ce face ca acest produs să fie utilizat pe scară largă în industria de comunicații, electronică, auto. Livrat în culoarea albă.
Numărul piesei Essentra:

10391938

Numărul piesei producătorului:

495823

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 31 165,1545 RON
32 + 135,979 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

165,15 RON

1 x 165,1545 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Non-Adhesive
Certificare UL
Culoare Alb
Stil ambalare Roll in Box
Caracteristici speciale Ignifug
Diametru interior (contractat) 12.7 mm
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 5.0 m
Diametru interior precontractat 25.4 mm
Grosime perete (contractat) 0.9 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL224 VW-1
Raport de contracţie 2:1
Material complet Poliolefină reticulată
Cod Vamal 3917390099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne