Meniu Caută

Tub termocontractabil 2:1 19.0 mm PO Gri

Acest dispozitiv termocontractabil 2:1 are o temperatură scăzută de contracție, este ignifug și are o rezistență mecanică superioară, ceea ce face ca acest produs să fie utilizat pe scară largă în industria de comunicații, electronică, auto. Oferit de culoarea gri.
Numărul piesei Essentra:

10392126

Numărul piesei producătorului:

495845

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 31 130,8723 RON
32 + 107,8714 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

130,87 RON

1 x 130,8723 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Non-Adhesive
Certificare UL
Culoare Gri
Stil ambalare Roll in Box
Caracteristici speciale Ignifug
Diametru interior (contractat) 9.5 mm
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 5.0 m
Diametru interior precontractat 19.0 mm
Grosime perete (contractat) 0.8 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL224 VW-1
Raport de contracţie 2:1
Material complet Poliolefină reticulată
Cod Vamal 3917390099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne