Meniu Caută

Tub termocontractabil 3:1 1.5 mm PO Negru

This 3:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments . Typical applications are sealing of electrical components such as round wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in black and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Numărul piesei Essentra:

10392539

Numărul piesei producătorului:

495906

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 350,558 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

350,56 RON

1 x 350,558 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Non-Adhesive
Certificare UL
Culoare Negru
Stil ambalare Reel
Caracteristici speciale Ignifug
Diametru interior (contractat) 0.5 mm
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 150.0 m
Diametru interior precontractat 1.5 mm
Grosime perete (contractat) 0.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Raport de contracţie 3:1
Material complet Poliolefină reticulată
Cod Vamal 3917390099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne