10392614
495914
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 1 542,4695 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adeziune | Non-Adhesive |
---|---|
Certificare | UL |
Culoare | Negru |
Stil ambalare | Reel |
Caracteristici speciale | Ignifug |
Diametru interior (contractat) | 4.1 mm |
Diametru interior (contractat) | 0.161 in |
Temperatură minimă de revenire completă | 100 °C |
Temperatură minimă de revenire completă | 212 °F |
Interval de temperatură de funcționare | -55 - 125 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -67 - 257 °F |
Lungime totală | 30.0 m |
Lungime totală | 98.425 ft |
Diametru interior precontractat | 39.0 mm |
Diametru interior precontractat | 1.535 in |
Grosime perete (contractat) | 1.3 mm |
Grosime perete (contractat) | 0.051 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Raport de contracţie | 3:1 |
Material complet | Poliolefină reticulată |
Cod Vamal | 3917390099 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.