Meniu Caută

Tub termocontractabil 3:1 4.5 mm PO Roșu

This 3:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments. Typical applications are sealing of electrical components such as round wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in red and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Numărul piesei Essentra:

10392638

Numărul piesei producătorului:

495917

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 333,0336 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

333,03 RON

1 x 333,0336 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Non-Adhesive
Certificare UL
Culoare Roșu
Stil ambalare Reel
Caracteristici speciale Ignifug
Diametru interior (contractat) 1.5 mm
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 75.0 m
Diametru interior precontractat 4.5 mm
Grosime perete (contractat) 0.6 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Raport de contracţie 3:1
Material complet Poliolefină reticulată
Cod Vamal 3917390099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne