Meniu Caută

Tub termocontractabil 3:1 9.0 mm PO Mov

This 3:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied in purple.
Numărul piesei Essentra:

10392720

Numărul piesei producătorului:

495928

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 10 648,5153 RON
11 + 539,7541 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

648,52 RON

1 x 648,5153 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Non-Adhesive
Certificare UL
Culoare Mov
Stil ambalare Reel
Caracteristici speciale Ignifug
Diametru interior (contractat) 3.0 mm
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 75.0 m
Diametru interior precontractat 9.0 mm
Grosime perete (contractat) 0.8 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL224 VW-1
Raport de contracţie 3:1
Material complet Poliolefină reticulată
Cod Vamal 3917390099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne