Meniu Caută

Tub termocontractabil 3:1 9.0 mm PO Albastru

This 3:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments. Typical applications are sealing of electrical components such as flat wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in blue and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Numărul piesei Essentra:

10392775

Numărul piesei producătorului:

495937

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 10 648,5153 RON
11 + 537,8647 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

648,52 RON

1 x 648,5153 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Non-Adhesive
Certificare UL
Culoare Albastru
Stil ambalare Reel
Caracteristici speciale Ignifug
Diametru interior (contractat) 3.0 mm
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 75.0 m
Diametru interior precontractat 9.0 mm
Grosime perete (contractat) 0.8 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Raport de contracţie 3:1
Material complet Poliolefină reticulată
Cod Vamal 3917390099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne