Meniu Caută

Tub termocontractabil 3:1 3.0 mm PO Alb

3:1 Heat Shrink Tubing Reels are widely used for electrical insulation and protects in-line components, disconnects terminals, and splices with it's high insulation and excellent resilience. This product is flame retardant to the UL224 VW-1 standard and is supplied in white.
Numărul piesei Essentra:

10392942

Numărul piesei producătorului:

495961

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 455,7324 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

455,73 RON

1 x 455,7324 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Non-Adhesive
Certificare UL
Culoare Alb
Stil ambalare Reel
Caracteristici speciale Ignifug
Diametru interior (contractat) 1.0 mm
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 150.0 m
Diametru interior precontractat 3.0 mm
Grosime perete (contractat) 0.6 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Raport de contracţie 3:1
Material complet Poliolefină reticulată
Cod Vamal 3917390099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne