Tuburile de mascare în formă de stea au o formă în formă de stea care este potrivită pentru știfturi și știfturi lungi. Flexibilitatea îl face ușor de introdus și de scos. Se potrivește peste știfturi filetate, tuburi nefiletate și alte forme neregulate.
Material: Silicon Culoare: Verde, Albastru, Alb, Galben, Roșu Cod Serie: SR1051
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | Culoare | Lungime rolă | Material | d1 | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285,9816 RON - 285,9816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Galben
|
|
Silicon
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 364,4275 RON - 364,4275 RON | 1 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Alb
|
|
Silicon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 832,9874 RON - 832,9874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.335 in
8.5 mm
|
Albastru
|
|
Silicon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 449,2754 RON - 449,2754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
Roșu
|
|
Silicon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 987,1289 RON - 987,1289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.421 in
10.7 mm
|
Verde
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina