Meniu Caută

Unealtă de instalare 14.0 13.7 127.0 Oțel

Acest instrument manual de reglare a aerului pentru bușoane de etanșare cu expansiune instalează și fixează bușoanele de etanșare cu expansiune în orificii pre-perforate în sisteme de țevi și conexiuni structurale. Previne scurgerile și prelungește integritatea sistemului. Expansiunea controlată a bușonului asigură o fixare strânsă și sigură.
Numărul piesei Essentra:

20251130

Numărul piesei producătorului:

20251130

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 14.0
d2 13.7
d3 19.05
l1 127.0
l2 35.0
x ±0.2 0.4
Tip unealtă Unealtă manuală
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne