Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.
Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0587 RON - 17,4116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 13,9192 RON - 18,5758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 35,4306 RON - 47,2238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
60.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 47,9325 RON - 63,9268 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
60.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 22,2201 RON - 29,6098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
40.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 28,0407 RON - 37,3539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
35.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 17,1079 RON - 22,7767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 14,0204 RON - 18,6769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 11,3377 RON - 15,1339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 26,0668 RON - 34,7725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
40.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 11,5908 RON - 15,4376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 19,5881 RON - 26,1174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 18,4239 RON - 24,5483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
20.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 12,1476 RON - 16,1968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 13,4636 RON - 17,9177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 19,9929 RON - 26,6236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 14,8808 RON - 19,8411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 14,8302 RON - 19,7399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 21,0559 RON - 28,0914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 22,3212 RON - 29,7617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina