Meniu Caută

Ventuze cu canelură

În stoc

Prísavky s jednou lepiacou stranou s drážkou sú vhodné na zavesenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesených výveskov. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Diametru ventuză Cumpără
1,7962 RON - 4,3943 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
63.0 mm
0,2764 RON - 0,5983 RON 3500 În stoc
Negru
22.0 mm
  • din 2
Ventuză 22.0 mm Model 2 PVC Negru

10279465

Interval de preț
0,5983 RON - 0,2764 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru ventuză
    22.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.681 RON
  • Grosime totală
    8.5 mm
  • Metodă de suspendare
    Adeziv
  • Material complet
    Clorură de vinil