Meniu Caută

Ventuze - Cu orificiu

În stoc

Prísavky s jednou lepiacou stranou - s otvorom sú vhodné na prevlečenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesené vývesky. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Diametru ventuză Cumpără
0,4265 RON - 1,0506 RON 840 În stoc
2.8 mm
22.0 mm
1,0258 RON - 2,6337 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
40.0 mm
0,8181 RON - 1,7892 RON 200 În stoc
5.0 mm
40.0 mm
0,5978 RON - 1,4743 RON 80 În stoc
3.5 mm
25.0 mm
1,284 RON - 3,149 RON 255 În stoc
5.4 mm
50.0 mm
1,1549 RON - 1,1549 RON 6500 În stoc
5.0 mm
45.0 mm
0,4027 RON - 0,8874 RON 10000 În stoc
2.5 mm
12.7 mm
0,7269 RON - 1,7892 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
30.0 mm
0,9416 RON - 2,3188 RON 8750 În stoc
5.0 mm
35.0 mm
1,5296 RON - 3,7788 RON 100 În stoc
6.5 mm
55.0 mm
Ventuză 22.0 mm Orificiu PVC Transparent

10256282

Interval de preț
1,0506 RON - 0,4265 RON

Niveluri de stoc
840 În stoc
Caracteristici
  • Diametru ventuză
    22.0 mm
  • Diametru orificiu
    2.8 mm
  • Grosime totală
    8.4 mm
  • Metodă de suspendare
    Orificiu
  • Culoare
    Transparent
Ventuză 40.0 mm Orificiu PVC Negru

10279403

Interval de preț
1,7892 RON - 0,8181 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru ventuză
    40.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime totală
    16.0 mm
  • Metodă de suspendare
    Orificiu
  • Culoare
    Negru
Ventuză 25.0 mm Orificiu PVC Transparent

10256312

Interval de preț
1,4743 RON - 0,5978 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Diametru ventuză
    25.0 mm
  • Diametru orificiu
    3.5 mm
  • Grosime totală
    10.0 mm
  • Metodă de suspendare
    Orificiu
  • Culoare
    Transparent
Ventuză 50.0 mm Orificiu PVC Transparent

10256459

Interval de preț
3,149 RON - 1,284 RON

Niveluri de stoc
255 În stoc
Caracteristici
  • Diametru ventuză
    50.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.4 mm
  • Grosime totală
    17.8 mm
  • Metodă de suspendare
    Orificiu
  • Culoare
    Transparent
Ventuză 45.0 mm Orificiu PVC Transparent

10256428

Interval de preț
1,1549 RON - 1,1549 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru ventuză
    45.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime totală
    19.6 mm
  • Metodă de suspendare
    Orificiu
  • Culoare
    Transparent
Ventuză 12.7 mm Orificiu PVC Transparent

10120149

Interval de preț
0,8874 RON - 0,4027 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru ventuză
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Metodă de suspendare
    Orificiu
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Clorură de vinil
Ventuză 35.0 mm Orificiu PVC Transparent

10256350

Interval de preț
2,3188 RON - 0,9416 RON

Niveluri de stoc
8750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru ventuză
    35.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime totală
    14.0 mm
  • Metodă de suspendare
    Orificiu
  • Culoare
    Transparent
Ventuze cu o singură faţă 55.0 mm

10256480

Interval de preț
3,7788 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru ventuză
    55.0 mm
  • Diametru orificiu
    6.5 mm
  • Grosime totală
    22.0 mm
  • Metodă de suspendare
    Orificiu
  • Culoare
    Transparent