Dispozitive magnetice de închidere – elementul intră în cavitatea de pe cadru, oferind un efect la nivel. Gama oferă o selecție de elemente de siguranță pentru o instalare rapidă sau cu șurub, pentru o susțere mai fermă. Gama de produse este adecvată pentru diverse grosimi și durități de panou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Lățime totală | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,0863 RON - 11,0863 RON | În producție |
0.496 in
12.6 mm
|
Negru
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polioximetilenă
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
10279175 | 8,0913 RON - 21,6454 RON | 5 În stoc |
1.563 in
39.7 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
||||
20,0109 RON - 52,0887 RON | În producție |
2.303 in
58.5 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||||
27,7105 RON - 27,7105 RON | În producție |
2.303 in
58.5 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||||
18,9071 RON - 18,9071 RON | În producție |
1.563 in
39.7 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
17,8462 RON - 17,8462 RON | În producție |
0.929 in
23.6 mm
|
Negru
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilenă
|
0.524 in
13.3 mm
|
|||||
7,5027 RON - 19,2714 RON | 260 În stoc |
1.555 in
39.5 mm
|
Alb
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polistiren
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
47,9459 RON - 108,7859 RON | În producție |
1.575 in
40.0 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrilonitril-Butadienă-Stiren
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
9,2044 RON - 23,042 RON | În producție |
0.953 in
24.2 mm
|
Negru
|
0.953 in
24.2 mm
|
Acrilonitril-Butadienă-Stiren
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||||
29,5728 RON - 43,581 RON | În producție |
2.126 in
54.0 mm
|
Negru
|
|
Polipropilenă
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||
12,7189 RON - 33,9344 RON | 335 În stoc |
2.303 in
58.5 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||||
27,0346 RON - 27,0346 RON | În producție |
2.303 in
58.5 mm
|
Alb
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||||
26,7384 RON - 26,7384 RON | 6 În stoc |
1.563 in
39.7 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
18,0729 RON - 18,0729 RON | 336 În stoc |
0.929 in
23.6 mm
|
Alb
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilenă
|
0.524 in
13.3 mm
|
|||||
7,0935 RON - 10,9241 RON | 150 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Alb
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polistiren
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
22,9597 RON - 52,0887 RON | 154 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Alb
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrilonitril-Butadienă-Stiren
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
20,468 RON - 46,5028 RON | În producție |
2.52 in
64.0 mm
|
Alb
|
2.52 in
64.0 mm
|
Acrilonitril-Butadienă-Stiren
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
11,8701 RON - 28,4881 RON | În producție |
1.555 in
39.5 mm
|
Alb
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||
14,7177 RON - 33,9344 RON | 198 În stoc |
2.303 in
58.5 mm
|
Alb
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||||
27,8064 RON - 27,8064 RON | În producție |
2.303 in
58.5 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina