Nábytkové magnety - Vložia sa do výrezu rámu a poskytujú efekt zarovnania. Sortiment ponúka výber zovretia pre rýchlu inštaláciu alebo zaskrutkovanie pre pevnejšie držanie. Sortiment je vhodný pre rôzne hrúbky panelov.
Cod Serie: SR5427
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Lățime totală | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0913 RON - 21,6454 RON | 16 În stoc |
1.563 in
39.7 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
||
27,8064 RON - 27,8064 RON | 10 În stoc |
2.303 in
58.5 mm
|
Alb
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
19,1178 RON - 19,1178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.563 in
39.7 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
||
19,1129 RON - 19,1129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.563 in
39.7 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
||
12,3308 RON - 12,3308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.929 in
23.6 mm
|
Alb
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilenă
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
29,5728 RON - 43,581 RON | 220 În stoc |
2.157 in
54.8 mm
|
Negru
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polistiren
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
9,6658 RON - 21,9248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.953 in
24.2 mm
|
Alb
|
0.953 in
24.2 mm
|
Acrilonitril-Butadienă-Stiren
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
13,2939 RON - 30,164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrilonitril-Butadienă-Stiren
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
29,5728 RON - 43,581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
Negru
|
|
Polipropilenă
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
12,7189 RON - 33,9344 RON | 430 În stoc |
2.303 in
58.5 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
27,0346 RON - 27,0346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.303 in
58.5 mm
|
Alb
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
26,7384 RON - 26,7384 RON | 6 În stoc |
1.563 in
39.7 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
||
18,0729 RON - 18,0729 RON | 336 În stoc |
0.929 in
23.6 mm
|
Alb
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilenă
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
7,0935 RON - 10,9241 RON | 150 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Alb
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polistiren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
22,9597 RON - 52,0887 RON | 154 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Alb
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrilonitril-Butadienă-Stiren
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
20,468 RON - 46,5028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.52 in
64.0 mm
|
Alb
|
2.52 in
64.0 mm
|
Acrilonitril-Butadienă-Stiren
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
11,8701 RON - 28,4881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.555 in
39.5 mm
|
Alb
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
14,7177 RON - 33,9344 RON | 198 În stoc |
2.303 in
58.5 mm
|
Alb
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
27,8064 RON - 27,8064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.303 in
58.5 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
18,9071 RON - 18,9071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.563 in
39.7 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.