Meniu Caută

Zăvoare magnetice fixate cu cleme

În stoc

Nábytkové magnety - Vložia sa do výrezu rámu a poskytujú efekt zarovnania. Sortiment ponúka výber zovretia pre rýchlu inštaláciu alebo zaskrutkovanie pre pevnejšie držanie. Sortiment je vhodný pre rôzne hrúbky panelov.

Cod Serie: SR5427

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Lățime totală Material complet Înălțime totală Cumpără
12,851 RON - 12,851 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.7 mm
Negru
9.5 mm
Polipropilenă
25.4 mm
17,252 RON - 17,252 RON 20 În stoc
23.6 mm
Negru
7.7 mm
Polipropilenă
13.3 mm
19,3179 RON - 43,8494 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0 mm
Alb
10.0 mm
Acrilonitril-Butadienă-Stiren
14.0 mm
13,2939 RON - 30,164 RON 168 În stoc
40.0 mm
Alb
40.0 mm
Acrilonitril-Butadienă-Stiren
13.5 mm
20,468 RON - 46,5028 RON 1095 În stoc
64.0 mm
Negru
64.0 mm
Acrilonitril-Butadienă-Stiren
14.0 mm
11,0863 RON - 11,0863 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
Negru
5.8 mm
Polioximetilenă
10.2 mm
10279175 8,0913 RON - 21,6454 RON 5 În stoc
39.7 mm
Alb
9.5 mm
Polipropilenă
25.4 mm
20,0109 RON - 52,0887 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.5 mm
Negru
11.0 mm
Polipropilenă
20.6 mm
27,7105 RON - 27,7105 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.5 mm
Negru
11.0 mm
Polipropilenă
20.6 mm
18,9071 RON - 18,9071 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.7 mm
Negru
9.5 mm
Polipropilenă
25.4 mm
17,8462 RON - 17,8462 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.6 mm
Negru
7.7 mm
Polipropilenă
13.3 mm
7,5027 RON - 19,2714 RON 400 În stoc
39.5 mm
Alb
10.0 mm
Polistiren
12.0 mm
47,9459 RON - 108,7859 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Negru
10.0 mm
Acrilonitril-Butadienă-Stiren
13.5 mm
9,2044 RON - 23,042 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.2 mm
Negru
24.2 mm
Acrilonitril-Butadienă-Stiren
12.3 mm
  • din 2
Zăvor magnetic 7.7 mm 23.6 mm Negru

10160879

Interval de preț
17,252 RON - 17,252 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    13.3 mm
  • Lungime totală
    23.6 mm
  • Lățime totală
    7.7 mm
  • Material complet carcasă
    Polipropilenă
  • Material carcasă
    PP
Zăvor magnetic 40.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Alb

10201701

Interval de preț
30,164 RON - 13,2939 RON

Niveluri de stoc
168 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    13.5 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Material complet carcasă
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Material carcasă
    ABS
Zăvor magnetic 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Negru

10201749

Interval de preț
46,5028 RON - 20,468 RON

Niveluri de stoc
1095 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Lungime totală
    64.0 mm
  • Lățime totală
    64.0 mm
  • Material complet carcasă
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Material carcasă
    ABS
Zăvor magnetic 9.5 mm 39.7 mm Alb

10279175

Interval de preț
21,6454 RON - 8,0913 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    25.4 mm
  • Lungime totală
    39.7 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Material complet carcasă
    Polipropilenă
  • Material carcasă
    PP
Zăvor magnetic 10.0 mm 39.5 mm 3.0 kg-f Alb

10191903

Interval de preț
19,2714 RON - 7,5027 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    12.0 mm
  • Lungime totală
    39.5 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Material complet carcasă
    Polistiren
  • Material carcasă
    PS