Zăvoarele magnetice fixate cu șuruburi sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni și forme, pentru diverse valori ale forței de tracțiune și cu diverse direcții de montare pentru a corespunde nevoilor dumneavoastră.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material carcasă | Mecanismul zăvorului | Lungime totală | Culoare | Tip montare | Lățime totală | Cumpără | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,0906 RON - 77,3651 RON | 1 În stoc |
PP
|
Oprire
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
Prin înşurubare
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||
72,7539 RON - 164,7848 RON | În producție |
POM
|
Oprire
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gri
|
Prin înşurubare
|
|
||||
22,7408 RON - 51,6698 RON | În producție |
ABS
|
Oprire
|
2.087 in
53.0 mm
|
Negru
|
Prin înşurubare
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
41,1277 RON - 93,4246 RON | 32 În stoc |
PBT
|
Oprire
|
1.339 in
34.0 mm
|
Alb
|
Prin înşurubare
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
26,0676 RON - 62,2831 RON | 1616 În stoc |
PA
|
Oprire
|
2.913 in
74.0 mm
|
Alb
|
Prin înşurubare
|
0.689 in
17.5 mm
|
||||
48,383 RON - 104,0416 RON | În producție |
POM
|
Oprire
|
1.969 in
50.0 mm
|
Alb
|
Prin înşurubare
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
32,2697 RON - 73,1757 RON | În producție |
ABS
|
Oprire
|
2.52 in
64.0 mm
|
Negru
|
Prin înşurubare
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||
13,7444 RON - 13,7444 RON | În producție |
ABS
|
Oprire
|
1.693 in
43.0 mm
|
Fildeș
|
Prin înşurubare
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||
11,473 RON - 25,9746 RON | În producție |
PBT
|
Oprire
|
1.339 in
34.0 mm
|
Alb
|
Prin înşurubare
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
13,3213 RON - 31,8398 RON | În producție |
PA
|
Contraplacă
|
|
Gri
|
Prin înşurubare
|
|
||||
8,0776 RON - 20,8075 RON | În producție |
PS
|
Oprire
|
1.654 in
42.0 mm
|
Alb
|
Prin înşurubare
|
|
||||
10,9665 RON - 12,4999 RON | În producție |
PS
|
Oprire
|
2.205 in
56.0 mm
|
Alb
|
Prin înşurubare
|
|
||||
9,0908 RON - 20,5283 RON | În producție |
PE
|
Oprire
|
1.614 in
41.0 mm
|
Alb
|
Prin înşurubare
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||
8,8854 RON - 20,1093 RON | În producție |
ABS
|
Oprire
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
Prin înşurubare
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||
19,5028 RON - 43,0116 RON | 158 În stoc |
PBT
|
Oprire
|
1.988 in
50.5 mm
|
Alb
|
Prin înşurubare
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||
10201480 | 54,6544 RON - 123,8679 RON | În producție |
PBT
|
Oprire
|
3.386 in
86.0 mm
|
Alb
|
Prin înşurubare
|
|
|||
39,43 RON - 89,2352 RON | 90 În stoc |
PC
|
Oprire
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gri
|
Prin înşurubare
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
10,145 RON - 26,1142 RON | În producție |
PS
|
Oprire
|
2.126 in
54.0 mm
|
Maro
|
Prin înşurubare
|
|
||||
8,9949 RON - 23,1816 RON | În producție |
PS
|
Oprire
|
1.89 in
48.0 mm
|
Maro
|
Prin înşurubare
|
|
||||
9,1357 RON - 20,5283 RON | În producție |
PE
|
Oprire
|
1.614 in
41.0 mm
|
Negru
|
Prin înşurubare
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina