Disponibile pentru expediere rapidă
Avem disponibile schițe 2D și 3D
Pentru aplicații solicitante
Pentru a se potrivi nevoilor dvs. individuale
Bine ați venit la cea mai recentă selecție a noastră de produse noi, care se numără printre cele 20.000 de produse pe care le-am lansat de la achiziția Wixroyd.
Producem toate șuruburile noastre de precizie în Europa la cele mai înalte standarde și suntem unul dintre puținii producători care au capacitatea de a produce elemente de fixare specializate de înaltă calitate din oțel inoxidabil 303 și 316și, de asemenea, din titan G2 și G5.
Contactați-ne dacă nu găsiți ceea ce căutați și vă putem ajuta să găsiți sau să creați soluția potrivită pentru dvs.
Gama noastră de șuruburi de precizie specializate include șuruburi cu filet parțial, șuruburi ascunse, șuruburi de etanșare, șuruburi aerisite și inserții filetate, potrivite pentru aplicații industriale. Cu opțiuni de material din oțel, oțel inoxidabil (303, 304, 316) și titan, precum și filet parțial înnegrit și șuruburi ascunse.
Gama noastră de componente liniare include ghidaje liniare, șuruburi cu plumb și bilă și arbori liniari și rulmenți, concepuți pentru mișcarea și poziționarea liniară precisă. Componentele sunt disponibile într-o gamă de materiale, inclusiv oțel, oțel inoxidabil rezistent la coroziune, precum și alte materiale mai moi, cum ar fi oțel inoxidabil 316 și aluminiu acoperit.
Gama noastră de componente rotative include îmbinări universale, capete de tijă, articulații cu bilă și locaș și știfturi, utilizate ca îmbinări articulate într-o gamă largă de aplicații industriale și auto. Disponibile din oțel și oțel inoxidabil..