Cu peste 140 de ani de experiență combinată în producție și o producție combinată de 2,1 miliarde de piese în Europa, alianța dintre Essentra și BMP TAPPI aduce o experiență valoroasă în fabricarea de capace și bușoane.
Peste 45.000 de produse în stoc
Disponibile pentru expediere rapidă
Schițe CAD gratuite
Avem disponibile schițe 2D și 3D
Mostre gratuite
Testați înainte să cumpărați
Soluții personalizate
Potrivite nevoilor dvs. individuale
Cu o selecție vastă de produse noi, care se numără printre cele 45.000 de produse disponibile în stoc, cunoștințe aprofundate în domeniu și expertiză în domeniul turnării prin injecție, vă putem oferi un serviciu fără bătăi de cap, de la dezvoltarea unui concept inovator, până la testarea și furnizarea acestuia organizației dvs.
Oferim o soluție completă pentru a vă satisface nevoile tehnice, cu capacități de inovare și producție receptive în Europa.
Gamele noastre de protecții pentru fitinguri hidraulice sunt concepute să protejeze filetele punctelor de conectare, cum ar fi cuplajele sau conectorii pentru colectoare. Lipsa de protecție poate crea o defecțiune care ar putea duce la defectarea furtunurilor, la lipsa controlului sistemelor hidraulice și la riscuri pentru sănătatea operatorului.
Gamele noastre oferă diferite standarde și modele de filet, adaptate uneltelor manuale sau mecanice.
Protejarea componentelor dvs. în diferite etape ale procesului necesită o atenție deosebită. Înțelegerea etapei specifice din cadrul procesului, fie că este vorba de producție, testare, depozitare sau transport, este esențială. Essentra oferă o gamă de capace și bușoane, adaptate acestor etape.
Aplicare ușoară, îndepărtare rapidă, flexibilitate în ceea ce privește dimensiunile și culorile - toate vă stau la dispoziție cu gama noastră de capace și bușoane special concepute. Satisfaceți-vă cerințele și găsiți articolul potrivit solicitând mostrele noastre gratuite.
Orice activitate de tratament de suprafață are cerințe complexe care au ca rezultat un finisaj vizual curat și protejarea punctelor de contact esențiale împotriva picăturilor de vopsea și coroziunii care, dacă nu sunt protejate, vor periclita proiectul.
Essentra vine cu soluții prin gama sa vastă de capace și bușoane, dar și prin alegerea materialelor, pentru a îndeplini condițiile stricte de lucru ale aplicațiilor de tratament de suprafață.
Dimensiunea, performanța materialelor, designul și stocul contează. Contactați-ne - avem tot ce vă trebuie, iar dacă nu avem, proiectăm pentru dvs.
Expuse la condiții de lucru ostile și periculoase, conductele și flanșele necesită protecție specifică pentru a evita contaminarea, coroziunea și deteriorarea în punctele de susținere.
Capacele și bușoanele Essentra asigură protecția capetelor de conducte și a marginilor țevilor în timpul producției, depozitării și transportului.
Gama noastră de protecții pentru flanșe asigură protecția feței și a feței ridicate împotriva indentațiilor, zgârieturilor și ruginii înainte de înșurubare.
Fabricarea metalelor constă în transformarea tablei într-un design folosind diferite tehnici de îndoire, tăiere, ștanțare și sudare. Procesul are ca rezultat un finisaj brut și lasă suprafața nefiletată vulnerabilă la coroziune și margini ascuțite.
Essentra oferă componente pentru industria mobilei, de la inserții pentru tuburi cu aspect estetic, până la garnituri pentru gestionarea cablurilor.
Descărcați minicatalogul nostru cu capace și bușoane, pentru a vedea selecția noastră extinsă de produse.
Ne angajăm să ne sprijinim clienții să-și atingă obiectivele și țelurile legate de sustenabilitate, dezvoltând pentru ei soluții sustenabile pentru componentele industriale. Avem obiective ambițioase cu privire la reducerea emisiilor, validate și aprobate de SBTi, fiind conforme cu o traiectorie de 1,5°.
Conținutul reciclat este utilizat în mod standard într-o gamă de peste 7.000 din produsele noastre la nivel global, iar multe dintre noile noastre game de produse de protecție generală de la BMP sunt disponibile din materiale reciclate.
Continuăm să investim în inovare cu noul nostru Centru de excelență, cercetare și dezvoltare.
Ne-am angajat: