Meniu Caută

Toate produsele


Protecție
  • La Essentra, gama noastră de capace cuprinde de toate, de la cele conice sau hidraulice, până la cele filetate. În timp ce gama noastră de bușoane oferă soluții de mascare la temperaturi ridicate, precum și produse de protecție pentru flanșe și țevi. Gama cuprinde peste 2000 de soluții încercate și testate într-un spectru larg de aplicații de fabricație și de utilizatori finali, toate concepute pentru a îndeplini cerințele specifice de protecție. Nu numai că cele mai multe dintre capacele și bușoanele noastre standard sunt în stoc, dar acestea pot fi pregătite și aranjate pentru livrare în aceeași zi, oferindu-vă rapiditate și confort.

Electronice
  • Gama noastră de componente electronice are tot ce aveți nevoie într-o gamă largă de soluții. Avem pe stoc totul, de la soluții de gestionare a cablurilor, cum ar fi cleme și bride pentru cabluri, până la suporturile utile pentru bridele de cabluri. Gama variată și confortul sunt importante pentru noi, astfel dacă doriți echipamente PCB, suntem convinși că gama noastră vă poate satisface nevoile, indiferent de amploarea proiectului sau a aplicației. Avem de toate, de la distanțiere la accesorii de montare și chiar ejectoare carduri. Cu posibilitatea de a „încerca înainte de a cumpăra” produsele noastre, știm că Essentra vă poate oferi totul!

Echipamente de acces
  • Pentru o gamă vastă de soluții de feronerie, nu e nevoie decât să accesați Essentra Components. De la roți și butoane manuale, într-o serie întreagă de stiluri și modele, la broaște și încuietori, le avem pe toate. Dacă aveți nevoie de picioare, rotile sau sisteme de glisare, aici le găsiți! Suntem mândri să oferim o gamă largă de produse, într-o întreagă serie de utilizări și medii. Luați ca exemplu balamalele noastre - pentru a vedea una, nu trebuie decât să vă uitați la ușa casei sau a biroului dumneavoastră. Produse esențiale, la prețuri convenabile și toate gândite special pentru dumneavoastră, clientul nostru.

Elemente de fixare
  • Gama noastră vastă de soluții de fixare, cu peste 4000 de produse, este una dintre cele mai mari și mai variate selecții de produse pe care o avem. Cu produse provenite de la producători bine cunoscuți, gama noastră ne asigură că satisfacem cerințele clienților noștri de fiecare dată. Dacă sunteți în căutare de panouri de fixare sau de șaibe, avem în stoc o gamă uriașă, variată, cu diferite tipuri și utilizări. Dacă aveți nevoie de nipluri, le avem și pe acestea, inclusiv cele de la mărcile preferate, cum ar fi cu fixare prin împingere sau de siguranță. Oferta noastră se mărește mereu și cu posibilitatea de a avea o mostră gratuită înainte de a cumpăra, suntem mândri să vă oferim la Essentra Components varietate și comoditate.