Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Permanent Electrocasnice 66°C

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Suporturi autoadezive anti-alunecare

În stoc În producție

Tampoanele de protecție autoadezive oferă amortizare și protecție pentru o serie de suprafețe, în multe aplicații.

Gama include discuri adezive negre cu o singură față cu spumă, care are proprietăți antiderapante. Disponibile în pachete de câte patru, fie pe rolă, fie pe suport, aceste discuri versatile sunt concepute pentru a se lipi pe multe suprafețe, inclusiv: carton ondulat, PAL, lemn, materiale plastice cu energie superficială redusă și suprafețe acoperite cu pulbere.

De asemenea, sunt incluse și tampoane anti-alunecare care sunt fabricate din bandă de spumă PE, cu o bază de hârtie acoperită cu silicon. Acestea sunt potrivite pentru aplicații cu temperaturi cuprinse între -29 C și 66 C.

  • Adeziv cauciuc
  • ‌Soluție permanentă
  • Finisaj negru.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)