Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Autoadeziv Blocare Bulă

 (3 Produse)

Listă Grilă

Capace decorative pentru șuruburi

Capacele decorative pentru șuruburi se folosesc pentru a acoperi rapid și ușor orificiile pentru șuruburi. Au adeziv și se potrivesc cu o gamă largă de culori de finisaj de mobilier.

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Protectoarele cu flanșă cu fața înălțată au pe spate adeziv și au un design ușor de îndepărtat și lipit. Adezivul special se leagă bine și nu va lăsa reziduuri în condiții normale de aplicare.

În formă de disc, oferă protecție completă a feței. Gama este potrivită pentru specificațiile flanșelor DIN și ANSI. Sunt disponibile cu orificii pentru sablare cu nisip pentru gaura interioară și au o grosime standard de 1,5 mm.

Discurile lor sunt rezistente la ozon și intemperii, precum și la benzină, ulei și acizi neoxidați. De asemenea, pot să reziste la temperaturi de la -15 C până la +70 C.

‌Nu necesită elemente de fixare.

  • Material: cauciuc
  • Culoare: Negru

Protecții complete pentru flanșă cu adeziv

Protectoarele cu flanșă cu față completă au un suport adeziv, cu un design ușor de îndepărtat și lipit. Adezivul special se leagă bine și nu va lăsa reziduuri în condiții normale de aplicare.

Protectoarele oferă protecție completă a flanșei cu diametrul exterior. Acestea îndeplinesc specificațiile ANSI B16.5 și ASME B16.47 și au o evaluare de 15 livre (lb).

Nu sunt necesare elemente de fixare.

  • Material: polietilenă (PE)
  • Culoare: Negru