Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Metal Balamale mascate Șaibe de etanșare

 (1 Produsul)

Listă Grilă

șaibe de etanșare

Șaibele de etanșare sunt folosite pentru a oferi o soluție de etanșare fiabilă și eficientă. Au un design care creează o etanșare strânsă între două suprafețe, prevenind scurgerea fluidelor, gazelor sau contaminanților.

Această gamă de șaibe de etanșare include și o garnitură inelară din silicon care le ajută să se potrivească suprafeței și să umple golurile sau imperfecțiunile. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune, fiind și ușor magnetice.

Șaibe de etanșare sunt utilizate în mod obișnuit în echipamente industriale și aplicații auto. Sunt reutilizabile și rezistente la o temperatură de la -75 C până la +205 C.

  • Previne scurgerea fluidelor, gazelor sau contaminanților.
  • Includ și o garnitură inelară din silicon care le ajută să se potrivească suprafeței și să umple golurile sau imperfecțiunile.
  • Reutilizabile și rezistente la o temperatură de la -75 C până la +205 C.
Material: Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0180