Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Blocare Cuplare Manşon deschis

 (3 Produse)

Listă Grilă

Mini-suporturi pentru cabluri

Káblové minisedlá sú vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Používajú sa najmä na zoskupovanie a vedenie káblov pre elektronické aplikácie. Káblové sedlá udržujú komponenty usporiadané. Pomáhajú tiež zabezpečiť ľahký prístup ku káblom pre ďalšiu montáž alebo opravu.

Náš sortiment obsahuje káblové sedlá s uzamykateľným a neuzamykateľným vrškom, varianty s lepiacou základňou, ako aj sedlá s bočným vstupom, slepým otvorom a dištančné káblové sedlá. Možnosti montáže: zatlačením a priskrutkovaním.

Vďaka menšej veľkosti týchto káblových sediel sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2


Cod Serie: SR2104

Suport pentru cabluri cu blocare

Șeaua de blocare fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.

Sistemul de blocare aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culoare: Natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

Suport pentru cabluri cu blocare cu balama

Șeaua de tip balama pentru fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.

Sistemul de tip balama aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culoare: Natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C