Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

RoHS Filete BSP Capace și bușoane de protecție pentru țevi

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Capace și bușoane conice - standard

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020