Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

ANSI Capete tuburi Cu închidere cu lacăt

 (2 Produse)

Listă Grilă

Capace de conducte cu striaţii

În stoc În producție

Aceste capace de țeavă cu nervuri nu sunt filetate și sunt disponibile în roșu sau galben; oferim o gamă largă de dimensiuni potrivite aplicației dvs. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor sau tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

În stoc În producție

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: PE-LD, PE, PVC
Culoare: Roșu, Negru, Natural, Galben, Gri
Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)