Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Pătrat Capete tuburi Mânere T

 (4 Produse)

Listă Grilă

Bucșe de capăt pătrate

Tieto štvorcové ferule z čierneho polyetylénu LD zaisťujú elegantné prekrytie pre rúrkové vložky štvorcového tvaru, časti série SQR, LSQR a SIG. Môžu sa použiť na povrchovú úpravu, ochranu a hlavne na zakrytie ostrých hrán profilov.


Cod Serie: SR1521

Glisoare cu înșurubare

Fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE), aceste glisiere cu șurub sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu o șaibă din oțel. Aceste dispozitive de fixare cu șuruburi împiedică scaunele și alte produse cu fixare tubulară să alunece pe suprafețe netede.

  • Orificiu filetat cu diam. de 4,5 mm
  • Opțiuni de centru fără filet și cu filet
  • Culori: negru și natural

Glisoare prin împingere

Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.

Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.

Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.

  • Finisajul frumos asigură un aspect estetic mai plăcut.
  • Ușor de asamblat
  • Fixare sigură
  • Durabile și rezistente în timp.

Picioare de palet

Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.

Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.

Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.

  • Avem disponibile opțiuni de stivuire.