Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Poliamidă Cleme culisante

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Cleme glisante - pentru bară solidă rotundă

Clemele glisante pentru bare rotunde solide sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele rotunde solide în aplicații. Se montează pentru o mai bună stabilitate, într-o poziție fixă în cadrul ansamblului.

Clemele glisante pot fi pentru găuri cu fante pentru bare solide de glisare sau rotunde. Trage axul de arcul interior cu o forță de 70 N pentru a preveni zvâcnirea axului. Sunt potrivite doar pentru mișcarea liniară dreaptă a unei bare rotunde de alunecare (nefurnizată) și nu pot rezista la nicio altă solicitare aplicată.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Au dinți în interior și se cuplează la fiecare 7,2 (=360/ 50).Clemele glisante pentru bare rotunde solide sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele rotunde solide în aplicații.

  • Se montează pentru o mai bună stabilitate, într-o poziție fixă în cadrul ansamblului.
  • Trage axul de arcul interior cu o forță de 70 N pentru a preveni zvâcnirea axului.
  • Au dinți în interior și se cuplează la fiecare 7,2 (=360/ 50).
Material: Poliamidă Cod Serie: SR33980